Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI, Type 1, Heating controller name: ECL 310

144H3141

Product Type: Termix Compact 28 VX-FI, Type 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM, AMV 10

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
BeskrivelseDistrict heating substation for indirect heating with electronic control.
Bredde uten deksel [mm]905 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DekselalternativWithout
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ28
DH-tilkoblingsstørrelse1"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW-reguleringstypeExternal control
DHW-styreenhet navnNo Controller
Dybde uten deksel [mm]400 mm
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V]230.0 V
GodkjenningCE
HE-rørstørrelseØ28
HE-tilkoblingsstørrelse1"
Egenskaper
Verdi
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeT137H-1 26 G1"*20 H
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde uten deksel [mm]890 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionCompact 28 VX-FI 1 Latvia
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix Compact 28 VX-FI
SCIP dossier nr.be4e4b83-e47a-4adb-aabe-c991470124ef
SCIP dossier produktnavnCompact 28 VX-FI 1 Latvia
Station size typeType 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]120 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt60 Kilogram
Nettovekt59 Kilogram
Volume322.18 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706561964496
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm