Danfoss logo
 WW99620011_Termix_CS28VX_tank_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 VX-FI HWP, Type 2, Heating controller name: ECL 310

144H3746

Product Type: Termix Compact 28 VX-FI HWP, Type 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, VM2, AMV 13

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
BeskrivelseCompact 28 VX-FI HWP, Typ 2 STW
Bredde uten deksel [mm]905 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom + option for top conn
Contains batteriesNo
DekselalternativWithout
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ28
DH-tilkoblingsstørrelse1"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW tank circuit - controlVS 2 1,6 AMV-13/AVPL
DHW-reguleringstypeElectronic
DHW-styreenhet navnECL 310
Dybde uten deksel [mm]400 mm
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V]230.0 V
GodkjenningCE
HE-rørstørrelseØ28
HE-tilkoblingsstørrelse1"
Egenskaper
Verdi
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeT137H-1 30 G1"*20 H
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde uten deksel [mm]890 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionCompact 28 VX-FI HWP, Typ 2 STW
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix Compact 28 VX-FI HWP
SCIP dossier nr.bb7ff19c-fcf7-4758-b681-d503e3663d0c
SCIP dossier produktnavnCompact 28 VX-FI HWP, Typ 2 STW
Station size typeType 2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]120 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt60 Kilogram
Nettovekt59 Kilogram
Volume2.896 Hectoliter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715628244754
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm