Danfoss logo
 WW99620011_Termix_CS28VX_tank_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 VX-FI HWP, Type 2, Heating controller name: ECL 310 & VM2 20 kvs. 4.0/AMV10

144H2013

Product Type: Termix Compact 28 VX-FI HWP, Type 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310 & VM2 20 kvs. 4.0/AMV10, VM2, AMV 10

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
BeskrivelseTermix Compact 28 VX-FI HWP, Type 2, AVP-F, VM + AMV 10
Bredde uten deksel [mm]905 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DekselalternativWithout
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ28
DH-tilkoblingsstørrelse1"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW tank circuit - controlVS 2 1,6 AMV-150/AVPL
DHW-reguleringstypeElectronic
DHW-styreenhet navnECL 310
Dybde uten deksel [mm]400 mm
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V]230.0 V
GodkjenningCE
HE-rørstørrelseØ28
HE-tilkoblingsstørrelse1"
Egenskaper
Verdi
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Heating controller nameECL 310 & VM2 20 kvs. 4.0/AMV10
Heating HEX typeT137H-1 30 G1"*20 H
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde uten deksel [mm]890 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionCompact 28 VX-FI HWP, Typ 2 VM2/AVP-Fm/B
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix Compact 28 VX-FI HWP
SCIP dossier nr.5040cb80-3f7f-443d-8409-356b4e5f484e
SCIP dossier produktnavnCompact 28 VX-FI HWP, Typ 2 VM2/AVP-Fm/B
Station size typeType 2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]120 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt60 Kilogram
Nettovekt59 Kilogram
Volume289.6 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706561210593
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm