Danfoss logo
VX_22

VX 22 (A266), H16/M30, Heating controller name: ECL 310 / A266, DHW controller name: ECL 310 / A266

145G4478

Product Type: VX 22 (A266), H16/M30, 16 bar, 110 °C, ECL 310 / A266, VS2 15, AMV 10

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseVX22 XB37H16/M30 ECL310/266 UK
Bredde med deksel [mm]600 mm
Bredde uten deksel [mm]575 mm
China RoHS complianceOut of scope
Circulation connection size3/4"
Circulation pipe sizeØ18
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ22
DH-tilkoblingsstørrelse1"
DH-tilkoblingstypeInternal thread
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVM2 15
DHW control valve kvs value [m3/h]2.50 m³/h
DHW HEX typeXB37M-1 30
DHW pump brandWilo
DHW pump typeStar Z Nova 15/5 84
DHW-reguleringstypeElectronic
DHW-rørstørrelseØ22
DHW-sirkuleringYes
DHW-styreenhet navnECL 310 / A266
DHW-tilkoblingsstørrelse1"
DHW-tilkoblingstypeInternal thread
Differential pressure controllerAVP
Dybde med deksel [mm]400 mm
Dybde uten deksel [mm]385 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Egenskaper
Verdi
HE-rørstørrelseØ22
HE-tilkoblingsstørrelse1"
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Heating controller nameECL 310 / A266
Heating HEX typeXB37H-1 16
Heating pump brandWilo
Heating pump typePara 15-130/6-43/SC-12
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]1039 mm
Høyde uten deksel [mm]1039 mm
In scope of WEEENo
IsolasjonsmaterialeEPDM
Material DescriptionVX22 XB37H16/M30 ECL310/266 uK EE
Material Description (Short TeVX22, XB37H16/M30, ECL310/A266
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeVX 22 (A266)
Station size typeH16/M30
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]110 °C
TilkoblingsretningBottom
Tilkoblingstype sirkulasjonInternal thread
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]6 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt55 Kilogram
Nettovekt53 Kilogram
Volume390.142 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162535301
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm