Danfoss logo
VVX-Q Apumpe

Termix VVX-Q, Type 3-4, Heating controller name: AVTB, DHW controller name: AVTQ

144H2879

Product Type: Termix VVX-Q, Type 3-4, 10 bar, 110 °C, AVTB, AVTB, AVTB, AVTQ

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Beskrivelsesubstation for indirect heating and instantaneous domestic hot water
Bredde med deksel [mm]540 mm
Bredde uten deksel [mm]500 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]1.0 bar
DekkmaterialeWhite-lacquered steel sheet
DekselalternativOptional
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW control valve kvs value [m3/h]3.20 m³/h
DHW HEX typeT24-1 40 G3/4"*20 H
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringWithout
DHW-styreenhet navnAVTQ
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Dybde med deksel [mm]430 mm
Dybde uten deksel [mm]360 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Egenskaper
Verdi
GodkjenningCE
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.9 m³/h
Heating controller nameAVTB
Heating HEX typeT24-1 40 G3/4"*20 H
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]800 mm
Høyde uten deksel [mm]750 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionVVX 3-4 T24 Standard Iceland
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix VVX-Q
SCIP dossier nr.868ee618-d2e2-4ec9-9325-8ca057056122
SCIP dossier produktnavnVVX 3-4 T24 Standard Iceland
Station size typeType 3-4
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]110 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeThermostatic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt60 Kilogram
Nettovekt60 Kilogram
Volume0.161 Cubic meter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706561690265
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm