Termix VVX-ID, Type 40-40, Heating controller name: ECL 120, DHW controller name: IHPT
144H3589
Product Type: Termix VVX-ID, Type 40-40, 16 bar, 120 °C, ECL 120, VS2, AMV 150, IHPT
144H3589
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | VVX-IDP 40-40 Sweden w/cover |
| Bredde med deksel [mm] | 515 mm |
| Bredde uten deksel [mm] | 510 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DCW statisk trykk [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Dekkmateriale | Gray-lacquered steel sheet |
| Dekselalternativ | Included |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH-rørstørrelse | Ø18 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DH-tilkoblingstype | G int. Thread |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| DHW HEX type | XB06H+-1 40 G3/4"*20 H |
| DHW-reguleringstype | Flow/thermostatic |
| DHW-rørstørrelse | Ø18 |
| DHW-sirkulering | Without |
| DHW-styreenhet navn | IHPT |
| DHW-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DHW-tilkoblingstype | G int. Thread |
| Dybde med deksel [mm] | 260 mm |
| Dybde uten deksel [mm] | 260 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Forsyningsspenning [V] | 230.0 V |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Godkjenning | CE |
| HE-rørstørrelse | Ø18 |
| HE-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| HE-tilkoblingstype | G int. Thread |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 0.63 m³/h |
| Heating controller name | ECL 120 |
| Heating HEX type | XB06H+-1 40 G3/4"*20 H |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| HEX varmloddingsmateriale | Brazed copper |
| Høyde med deksel [mm] | 770 mm |
| Høyde uten deksel [mm] | 770 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | VVX-IDP 40-40 Sweden w/cover |
| Product line | Light Duty Stations |
| Produktgruppe | Small Stations |
| Produkttype | Termix VVX-ID |
| SCIP dossier nr. | 07d36868-53b9-42ce-a75a-12f9e3d227a4 |
| SCIP dossier produktnavn | VVX-IDP 40-40 Sweden w/cover |
| Station size type | Type 40-40 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 120 °C |
| Tilkoblingsretning | Bottom |
| Trykk nominelt primær [bar] | 16 bar |
| UL mark | No |
| Varmereguleringstype | Electronic |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 35 Kilogram |
| Nettovekt | 34 Kilogram |
| Volume | 103.103 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628120126 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |