Danfoss logo
Termix VVX-ID 22-22 Sweden 144H1458 r

Termix VVX-ID, Type 22-22, Heating controller name: ECL 310,A230.1, DHW controller name: IHPT

144H1405

Product Type: Termix VVX-ID, Type 22-22, 16 bar, 120 °C, ECL 310,A230.1, VS2, AMV 150, IHPT

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
Bredde med deksel [mm]540 mm
Bredde uten deksel [mm]525 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]1.0 bar
DekkmaterialeWhite-lacquered steel sheet
DekselalternativIncluded
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX typeXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringWithout
DHW-styreenhet navnIHPT
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Dybde med deksel [mm]430 mm
Dybde uten deksel [mm]360 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V]230.0 V
Egenskaper
Verdi
GodkjenningCE
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]0.40 m³/h
Heating controller nameECL 310,A230.1
Heating HEX typeXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]800 mm
Høyde uten deksel [mm]750 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix VVX-ID
SCIP dossier nr.eb782b65-d11c-44f3-87ca-e9ef30c2ae2f
SCIP dossier produktnavnVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
Station size typeType 22-22
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]120 °C
TilkoblingsretningTop and bottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt35 Kilogram
Nettovekt35 Kilogram
Volume185.76 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706561087751
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm