Danfoss logo
Termix VVX-I FI, thermal

Termix VVX-I FI, Type 2-3, Heating controller name: RAVK, DHW controller name: IHPT

144H3842

Product Type: Termix VVX-I FI, Type 2-3, 10 bar, 120 °C, RAVK, VMT, RAVK, IHPT

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseTermix VVX-I-FI 2-3
Bredde med deksel [mm]540 mm
Bredde uten deksel [mm]530 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]1.0 bar
DekkmaterialeWhite-lacquered steel sheet
DekselalternativExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX typeXB06H+-1 40 G3/4" HP
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringExtra
DHW-styreenhet navnIHPT
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Dybde med deksel [mm]455 mm
Dybde uten deksel [mm]380 mm
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Egenskaper
Verdi
Forsyningsspenning [V]230.0 V
GodkjenningCE
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
Heating control valve kvs value [m³/h]1.5 m³/h
Heating controller nameRAVK
Heating HEX typeXB06H+-1 40 G3/4" HP
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]800 mm
Høyde uten deksel [mm]800 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionTermix VVX-I-FI 2-3
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix VVX-I FI
SCIP dossier nr.51e958c1-8cd1-47e8-9178-712304af03b5
SCIP dossier produktnavnTermix VVX-I-FI 2-3
Station size typeType 2-3
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]120 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeThermostatic + delta p controller

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt30 Kilogram
Nettovekt29 Kilogram
Volume159 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715628297897
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm