Termix VVX-I FI, Type 2-1, Heating controller name: RAVK, DHW controller name: IHPT
144H3840
Product Type: Termix VVX-I FI, Type 2-1, 10 bar, 120 °C, RAVK, VMT, RAVK, IHPT
144H3840
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | Termix VVX- I-FI 2-1 |
| Bredde med deksel [mm] | 540 mm |
| Bredde uten deksel [mm] | 530 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DCW statisk trykk [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Dekkmateriale | White-lacquered steel sheet |
| Dekselalternativ | Extra |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH-rørstørrelse | Ø18 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DH-tilkoblingstype | G int. Thread |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| DHW HEX type | XB06H+-1 40 G3/4" HP |
| DHW-reguleringstype | Flow/thermostatic |
| DHW-rørstørrelse | Ø18 |
| DHW-sirkulering | Extra |
| DHW-styreenhet navn | IHPT |
| DHW-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DHW-tilkoblingstype | G int. Thread |
| Dybde med deksel [mm] | 455 mm |
| Dybde uten deksel [mm] | 380 mm |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Forsyningsspenning [V] | 230.0 V |
| Godkjenning | CE |
| HE-rørstørrelse | Ø18 |
| HE-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| HE-tilkoblingstype | G int. Thread |
| Heating Actuator | RAVK |
| Heating Control valve | VMT |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 0.63 m³/h |
| Heating controller name | RAVK |
| Heating HEX type | XB06H+-1 16 G3/4" HP |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| HEX varmloddingsmateriale | Brazed copper |
| Høyde med deksel [mm] | 800 mm |
| Høyde uten deksel [mm] | 800 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Termix VVX- I-FI 2-1 |
| Product line | Light Duty Stations |
| Produktgruppe | Small Stations |
| Produkttype | Termix VVX-I FI |
| SCIP dossier nr. | 5c080502-f629-491c-a334-e3b2e293de42 |
| SCIP dossier produktnavn | Termix VVX- I-FI 2-1 |
| Station size type | Type 2-1 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 120 °C |
| Tilkoblingsretning | Bottom |
| Trykk nominelt primær [bar] | 10 bar |
| UL mark | No |
| Varmereguleringstype | Thermostatic + delta p controller |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 30 Kilogram |
| Nettovekt | 29 Kilogram |
| Volume | 159 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628297873 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |