Danfoss logo
Termix VVX-I FI, Type 1-1

Termix VVX-I FI, Type 1-3, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: IHPT

144H3139

Product Type: Termix VVX-I FI, Type 1-3, 16 bar, 120 °C, ECL 310, VS2, AMV 150, IHPT

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseTermix VVX-I with ECL Comfort 310
Bredde med deksel [mm]540 mm
Bredde uten deksel [mm]530 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]1.0 bar
DekkmaterialeWhite-lacquered steel sheet
DekselalternativExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX typeXB06H-1 26 G3/4"*20 H StS
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringNo
DHW-styreenhet navnIHPT
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Dybde med deksel [mm]430 mm
Dybde uten deksel [mm]375 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V]230.0 V
Egenskaper
Verdi
GodkjenningCE
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeXB06H-1 40 G3/4" HP
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]800 mm
Høyde uten deksel [mm]800 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionTermix VVX-I-FI 1-3 Latvia
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix VVX-I FI
SCIP dossier nr.891a26f8-f2a4-407b-9fcc-80bfd2c61586
SCIP dossier produktnavnTermix VVX-I-FI 1-3 Latvia
Station size typeType 1-3
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]120 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic + delta p controller

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt45 Kilogram
Nettovekt44 Kilogram
Volume0.159 Cubic meter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706561963963
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm