Danfoss logo
Termix VVX-I, fully insulated_144H1924

Termix VVX-I FI, Type 1-1, Heating controller name: ECL 210, DHW controller name: IHPT

144H0083

Product Type: Termix VVX-I FI, Type 1-1, 16 bar, 120 °C, ECL 210, VS2, AMV 150, IHPT
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Termix VVX-I FI

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseTermix VVX-I 1-1 with ECL Comfort 210/A237*
Bredde med deksel [mm]540 mm
Bredde uten deksel [mm]530 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]1.0 bar
DekkmaterialeWhite-lacquered steel sheet
DekselalternativExtra
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX typeXB06H-1 26 G3/4" HP
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringExtra
DHW-styreenhet navnIHPT
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Dybde med deksel [mm]430 mm
Dybde uten deksel [mm]375 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Egenskaper
Verdi
Forsyningsspenning [V]230.0 V
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating controller nameECL 210
Heating HEX typeXB06H-1 16 G3/4" HP
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]800 mm
Høyde uten deksel [mm]800 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionTermix VVX-1-1 XB06HP/XB06HP/Kappe ISO
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix VVX-I FI
SCIP dossier nr.4f50826d-53ab-415d-aee6-38faf75b0001
SCIP dossier produktnavnTermix VVX-1-1 XB06HP/XB06HP/Kappe ISO
Station size typeType 1-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]120 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic + delta p controller

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt30 Kilogram
Nettovekt29 Kilogram
Volume0.159 Cubic meter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706560900952
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm