Termix VVX-I FI, Type 2-1, Heating controller name: ECL 120, DHW controller name: IHPT
144H0080
Product Type: Termix VVX-I FI, Type 2-1, 16 bar, 120 °C, ECL 120, VS2, AMV 150, IHPT
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Termix VVX-I FI
144H0080
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | Termix VVX-I 2-1 with ECL Comfort 110* |
| Bredde med deksel [mm] | 540 mm |
| Bredde uten deksel [mm] | 530 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DCW statisk trykk [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Dekkmateriale | White-lacquered steel sheet |
| Dekselalternativ | Extra |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rørstørrelse | Ø18 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DH-tilkoblingstype | G int. Thread |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| DHW HEX type | XB06H-1 40 G3/4" HP |
| DHW-reguleringstype | Flow/thermostatic |
| DHW-rørstørrelse | Ø18 |
| DHW-sirkulering | Extra |
| DHW-styreenhet navn | IHPT |
| DHW-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DHW-tilkoblingstype | G int. Thread |
| Dybde med deksel [mm] | 430 mm |
| Dybde uten deksel [mm] | 375 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Forsyningsspenning [V] | 230.0 V |
| HE-rørstørrelse | Ø18 |
| HE-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| HE-tilkoblingstype | G int. Thread |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating controller name | ECL 120 |
| Heating HEX type | XB06H-1 16 G3/4" HP |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| HEX varmloddingsmateriale | Brazed copper |
| Høyde med deksel [mm] | 800 mm |
| Høyde uten deksel [mm] | 800 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Termix VVX-2-1 XB06HP/XB06HP/ECL110/Kapp |
| Product line | Light Duty Stations |
| Produktgruppe | Small Stations |
| Produkttype | Termix VVX-I FI |
| SCIP dossier nr. | 9135bb95-c428-48b4-9405-055a86f68fa8 |
| SCIP dossier produktnavn | Termix VVX-2-1 XB06HP/XB06HP/ECL110/Kapp |
| Station size type | Type 2-1 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 120 °C |
| Tilkoblingsretning | Bottom |
| Trykk nominelt primær [bar] | 16 bar |
| UL mark | No |
| Varmereguleringstype | Electronic + delta p controller |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 30 Kilogram |
| Nettovekt | 29 Kilogram |
| Volume | 0.159 Cubic meter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560909658 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |