Danfoss logo
144H2455 Termix VVX-B-1-1

Termix VVX-B, Type 1-1, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: AVTB

144H3419

Product Type: Termix VVX-B, Type 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 310, VS2, AMV 150, AVTB

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseTermix VVX-B-1-1
Bredde med deksel [mm]540 mm
Bredde uten deksel [mm]530 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]1.0 bar
DekkmaterialeWhite-lacquered steel sheet
DekselalternativOptional
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
DHW HEX typeT24-1 16 G3/4" P
DHW-reguleringstypeThermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringWithout
DHW-styreenhet navnAVTB
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Dybde med deksel [mm]430 mm
Dybde uten deksel [mm]360 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V]230.0 V
Egenskaper
Verdi
GodkjenningCE
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.5 m³/h
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeT24-1 16 G3/4"*20 H
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]810 mm
Høyde uten deksel [mm]810 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionTermix VVX-B-1-1
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix VVX-B
SCIP dossier nr.178bd3dd-aaed-4d55-a8a6-29f8b6efc7d2
SCIP dossier produktnavnTermix VVX-B-1-1
Station size typeType 1-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]110 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic + delta p controller

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt35 Kilogram
Nettovekt34 Kilogram
Volume150.48 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706562230231
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm