Danfoss logo
Termix VVX-B

Termix VVX-B, Type 2-5, Heating controller name: AVTB, DHW controller name: AVTB

144H2492

Product Type: Termix VVX-B, Type 2-5, 16 bar, 110 °C, AVTB, AVTB, AVTB, AVTB

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseDistrict heating substation for indirect heating and instantaneous domestic hot water
Bredde med deksel [mm]540 mm
Bredde uten deksel [mm]500 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]1.0 bar
DekkmaterialeWhite-lacquered steel sheet
DekselalternativExtra
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW control valve kvs value [m3/h]3.20 m³/h
DHW HEX typeT24-1 36 G3/4" P
DHW-reguleringstypeThermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringWithout
DHW-styreenhet navnAVTB
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Dybde med deksel [mm]430 mm
Dybde uten deksel [mm]360 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V]230.0 V
Egenskaper
Verdi
GodkjenningCE
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.9 m³/h
Heating controller nameAVTB
Heating HEX typeT24-1 50 G3/4"*20 H
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]800 mm
Høyde uten deksel [mm]810 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionVVX 2-5T24 Std Iceland AVTB 20 - 20-60°C
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix VVX-B
SCIP dossier nr.ee136ab1-781c-46f9-9523-d20e3cc7972c
SCIP dossier produktnavnVVX 2-5T24 Std Iceland AVTB 20 - 20-60°C
Station size typeType 2-5
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]110 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeThermostatic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt27 Kilogram
Nettovekt25 Kilogram
Volume161.373 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706561449641
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm