Termix VVX-B, Type 3-2, Heating controller name: RAVK, DHW controller name: AVTB
144H0024
Product Type: Termix VVX-B, Type 3-2, 16 bar, 120 °C, RAVK, VMT, RAVK, AVTB
144H0024
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | District heating substation for indirect heating and instantaneous domestic hot water |
| Bredde med deksel [mm] | 540 mm |
| Bredde uten deksel [mm] | 530 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DCW statisk trykk [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Dekkmateriale | White-lacquered steel sheet |
| Dekselalternativ | Extra |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH-rørstørrelse | Ø18 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DH-tilkoblingstype | G int. Thread |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| DHW HEX type | T24-1 24 G3/4" P |
| DHW-reguleringstype | Thermostatic |
| DHW-rørstørrelse | Ø18 |
| DHW-sirkulering | Without |
| DHW-styreenhet navn | AVTB |
| DHW-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DHW-tilkoblingstype | G int. Thread |
| Dybde med deksel [mm] | 430 mm |
| Dybde uten deksel [mm] | 360 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Forsyningsspenning [V] | 230.0 V |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Godkjenning | CE |
| HE-rørstørrelse | Ø18 |
| HE-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| HE-tilkoblingstype | G int. Thread |
| Heating Actuator | RAVK |
| Heating Control valve | VMT |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.5 m³/h |
| Heating controller name | RAVK |
| Heating HEX type | T24-1 20 G3/4"*20 H |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| HEX varmloddingsmateriale | Brazed copper |
| Høyde med deksel [mm] | 810 mm |
| Høyde uten deksel [mm] | 810 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Termix VVX-B-3-2 Retur/AVTB/RAVK/Alpha2L |
| Product line | Light Duty Stations |
| Produktgruppe | Small Stations |
| Produkttype | Termix VVX-B |
| SCIP dossier nr. | 93ebc440-cb4c-4fbd-889f-7933ee02c9c1 |
| SCIP dossier produktnavn | Termix VVX-B-3-2 Retur/AVTB/RAVK/Alpha2L |
| Station size type | Type 3-2 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 120 °C |
| Tilkoblingsretning | Bottom |
| Trykk nominelt primær [bar] | 16 bar |
| UL mark | No |
| Varmereguleringstype | Thermostatic + delta p controller |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 35 Kilogram |
| Nettovekt | 34 Kilogram |
| Volume | 0.153 Cubic meter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560908989 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |