Danfoss logo
Termix VVX-B

Termix VVX-B, Type 1-1, Heating controller name: RAVK, DHW controller name: AVTB

144H0017

Product Type: Termix VVX-B, Type 1-1, 16 bar, 120 °C, RAVK, VMT, RAVK, AVTB

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseDistrict heating substation for indirect heating and instantaneous domestic hot water
Bredde med deksel [mm]540 mm
Bredde uten deksel [mm]530 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]1.0 bar
DekkmaterialeWhite-lacquered steel sheet
DekselalternativExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeInternal thread
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
DHW HEX typeT24-1 16 G3/4" P
DHW-reguleringstypeThermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringWithout
DHW-styreenhet navnAVTB
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Dybde med deksel [mm]430 mm
Dybde uten deksel [mm]360 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V]230.0 V
Egenskaper
Verdi
GodkjenningCE
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
Heating control valve kvs value [m³/h]1.5 m³/h
Heating controller nameRAVK
Heating HEX typeT24-1 16 G3/4"*20 H
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]810 mm
Høyde uten deksel [mm]810 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionTermix VVX-B-1-1 Retur/AVTB/RAVK/Alpha2L
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix VVX-B
SCIP dossier nr.0e055759-ee1a-48a1-9dfe-411f125445da
SCIP dossier produktnavnTermix VVX-B-1-1 Retur/AVTB/RAVK/Alpha2L
Station size typeType 1-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]120 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeThermostatic + delta p controller

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt35 Kilogram
Nettovekt34 Kilogram
Volume153.09 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706560900761
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm