Danfoss logo
Termix VVX-B HWP / Termix VVX-I

Termix VVX-B HWP, Type 3-3, Heating controller name: ECL 310-A237 & …, DHW controller name: AVTB 20

144H0566

Product Type: Termix VVX-B HWP, Type 3-3, 16 bar, 100 °C, ECL 310-A237 & …, VS2, AMV 150, AVTB 20

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseTermix VVX-B HWP (ECL 310/A237), Type W3/H3, with STW
Bredde med deksel [mm]540 mm
Bredde uten deksel [mm]525 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]1.0 bar
DekkmaterialeWhite-lacquered steel sheet
DekselalternativIncluded
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
DHW HEX typeT24-1 24 G3/4" P
DHW-reguleringstypeThermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringWithout
DHW-styreenhet navnAVTB 20
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Dybde med deksel [mm]430 mm
Dybde uten deksel [mm]360 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Egenskaper
Verdi
GodkjenningCE
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
Heating controller nameECL 310-A237 & …
Heating HEX typeT24-1 28 G3/4"*20 H
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]810 mm
Høyde uten deksel [mm]810 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionVVX 3-3 B HWP FB m/Haube
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix VVX-B HWP
SCIP dossier nr.8e01c936-fbea-4f40-ac47-8d60aa81923d
SCIP dossier produktnavnVVX 3-3 B HWP FB m/Haube
Station size typeType 3-3
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]100 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt45 Kilogram
Nettovekt44 Kilogram
Volume188.082 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706560966729
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm