Danfoss logo
144H2569 Termix KST-L UPM3/UPMXL/2,5/4,0/310/AMV

Termix KST, Type L, Heating controller name: ECL 310,A266.9, DHW controller name: AVQM

144H3214

Product Type: Termix KST, Type L, 16 bar, 120 °C, ECL 310,A266.9, VM2, AMV 10, AVQM

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Bredde uten deksel [mm]730 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialeWithout
DekselalternativNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ28
DH-tilkoblingsstørrelse1"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW HEX typeT137H-1 36 G1"*20 H
DHW-reguleringstypeElectronic
DHW-rørstørrelseØ28
DHW-sirkuleringIncluded
DHW-styreenhet navnAVQM
DHW-tilkoblingsstørrelse1"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Dybde uten deksel [mm]457 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningCE
HE-rørstørrelseDN40
Egenskaper
Verdi
HE-tilkoblingsstørrelse1 1/2"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heating controller nameECL 310,A266.9
Heating HEX typeT137L-1 60 G1"*20 H
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde uten deksel [mm]1126 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionKST-L U.Pumper/VM2 1,6/4,0/310/AMV
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix KST
SCIP dossier nr.5f45dce8-5a9b-4421-b9fb-07d79a5cc75f
SCIP dossier produktnavnKST-L U.Pumper/VM2 1,6/4,0/310/AMV
Station size typeType L
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]120 °C
TilkoblingsretningTop and bottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt70 Kilogram
Nettovekt65.3 Kilogram
Volume375.645 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706562018075
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm