Termix KST, Type M, Heating controller name: ECL 310,A266.9, DHW controller name: AVQM
144H2759
Product Type: Termix KST, Type M, 16 bar, 120 °C, ECL 310,A266.9, AVQM, AMV 10, AVQM
144H2759
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | substation for indirect heating and instantaneous domestic hot water |
| Bredde uten deksel [mm] | 730 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| Contains batteries | No |
| Dekkmateriale | Without |
| Dekselalternativ | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rørstørrelse | Ø28 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | 1" |
| DH-tilkoblingstype | G int. Thread |
| DHW HEX type | T137H-1 36 G1"*20 H |
| DHW-reguleringstype | Electronic |
| DHW-rørstørrelse | Ø28 |
| DHW-sirkulering | Included |
| DHW-styreenhet navn | AVQM |
| DHW-tilkoblingsstørrelse | 1" |
| DHW-tilkoblingstype | G int. Thread |
| Dybde uten deksel [mm] | 457 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Godkjenning | CE |
| HE-rørstørrelse | Ø28 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| HE-tilkoblingsstørrelse | 1" |
| HE-tilkoblingstype | G ext. thread |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Heating controller name | ECL 310,A266.9 |
| Heating HEX type | T137L-1 40 G1"*20 H |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| HEX varmloddingsmateriale | Brazed copper |
| Høyde uten deksel [mm] | 1126 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Termix KST-M (kompaktstation MAGNA3/MAGN |
| Product line | Light Duty Stations |
| Produktgruppe | Small Stations |
| Produkttype | Termix KST |
| SCIP dossier nr. | bc25dc52-4a80-4a4a-b7f5-6d620209e993 |
| SCIP dossier produktnavn | Termix KST-M (kompaktstation MAGNA3/MAGN |
| Station size type | Type M |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 120 °C |
| Tilkoblingsretning | Top and bottom |
| Trykk nominelt primær [bar] | 16 bar |
| UL mark | No |
| Varmereguleringstype | Electronic |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 70 Kilogram |
| Nettovekt | 69 Kilogram |
| Volume | 375.645 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561602855 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |