Danfoss logo
144H2568 Termix KST-M  UPM3/UPML/2,5/2,5/310/AMV

Termix KST, Type M, Heating controller name: N/A, DHW controller name: AVQM

144H2572

Product Type: Termix KST, Type M, 16 bar, 120 °C, N/A, AVQM, AME 10, AVQM

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Beskrivelsesubstation for indirect heating and instantaneous domestic hot water
Bredde uten deksel [mm]730 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialeWithout
DekselalternativNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ28
DH-tilkoblingsstørrelse1"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW HEX typeT137H-1 36 G1"*20 H
DHW-reguleringstypeElectronic
DHW-rørstørrelseØ28
DHW-sirkuleringIncluded
DHW-styreenhet navnAVQM
DHW-tilkoblingsstørrelse1"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Dybde uten deksel [mm]457 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningCE
HE-rørstørrelseØ28
Egenskaper
Verdi
HE-tilkoblingsstørrelse1"
HE-tilkoblingstypeG ext. thread
Heating ActuatorAME 10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
Heating controller nameN/A
Heating HEX typeT137L-1 40 G1"*20 H
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde uten deksel [mm]1126 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionTermix KST-M UPM3/UPML/2,5/2,5/AME
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix KST
SCIP dossier nr.8924316c-f7ec-44b0-a9c8-e70f1df22333
SCIP dossier produktnavnTermix KST-M UPM3/UPML/2,5/2,5/AME
Station size typeType M
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]120 °C
TilkoblingsretningTop and bottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt60 Kilogram
Nettovekt59 Kilogram
Volume375.645 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706561482921
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm