Danfoss logo
144H2040_51 Termix Compact 28 VVX-FI 1-1

Termix Compact 28 VVX-FI, Type 1-1, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: ECL 310

144H3873

Product Type: Termix Compact 28 VVX-FI, Type 1-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM, AMV 10, AVQM, AMV 30

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseCompact 28 VVX 1-1
Bredde uten deksel [mm]1460 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulation connection size3/4"
Circulation pipe sizeØ18
Connection direction secondaryBottom + option for top conn
Contains batteriesNo
DekselalternativNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ28
DH-tilkoblingsstørrelse1"
DH-tilkoblingstypeInternal thread
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00 m³/h
DHW HEX typeT137H-1 20 G1"*20 H
DHW-reguleringstypeElectronic
DHW-rørstørrelseØ28
DHW-sirkuleringYes
DHW-styreenhet navnECL 310
DHW-tilkoblingsstørrelse1"
DHW-tilkoblingstypeInternal thread
Dybde uten deksel [mm]400 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V]230.0 V
Egenskaper
Verdi
GodkjenningCE
HE-rørstørrelseØ28
HE-tilkoblingsstørrelse1"
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]2.5 m³/h
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeT137H-1 16 G1"*20 H
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde uten deksel [mm]890 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionCompact 28 VVX 1-1
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix Compact 28 VVX-FI
SCIP dossier nr.997bd589-b804-4371-aa07-1d01cc3e6c9e
SCIP dossier produktnavnCompact 28 VVX 1-1
Station size typeType 1-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]120 °C
TilkoblingsretningBottom
Tilkoblingstype sirkulasjonInternal thread
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt95 Kilogram
Nettovekt94 Kilogram
Volume548.96 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715628305356
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm