Danfoss logo
Compact  28 MST VVX-2-1

Termix Compact 28 MST VVX, Type 2-2, Heating controller name: ECL 120, DHW controller name: IHPT

144H3447

Product Type: Termix Compact 28 MST VVX, Type 2-2, 16 bar, 120 °C, ECL 120, AVQM, AMV20, IHPT

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseDistrict heating substation for indirect heating andinstantaneous domestic hot water.
Bredde uten deksel [mm]905 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulation connection size3/4"
Circulation pipe sizeØ18
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DekselalternativNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ28
DH-tilkoblingsstørrelseG1"
DH-tilkoblingstypeInternal thread
DHW control valve kvs value [m3/h]2.00 m³/h
DHW HEX typeXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringOptional
DHW-styreenhet navnIHPT
DHW-tilkoblingsstørrelseG3/4"
DHW-tilkoblingstypeInternal thread
Dybde uten deksel [mm]400 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V]230.0 V
Egenskaper
Verdi
GodkjenningCE
HE-rørstørrelseØ28
HE-tilkoblingsstørrelse1"
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Heating ActuatorAMV20
Heating Control valveAVQM
Heating controller nameECL 120
Heating HEX typeT137H-1 40 G1"*20 H
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde uten deksel [mm]914 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionCompact 28 MST VVX-2-2
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix Compact 28 MST VVX
SCIP dossier nr.ef654007-c59a-44f2-865e-89129645e30a
SCIP dossier produktnavnCompact 28 MST VVX-2-2
Station size typeType 2-2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]120 °C
TilkoblingsretningBottom
Tilkoblingstype sirkulasjonG int. Thread
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt52 Kilogram
Nettovekt50 Kilogram
Volume0.331 Cubic meter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706562243538
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm