Danfoss logo
WW99630011_Termix_CS28MS_VVX_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 MS VVX, Type 3-2, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: ECL 310

144H3932

Product Type: Termix Compact 28 MS VVX, Type 3-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, VS2, AMV 150, AVQM, AMV 33

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseCompact 28 MS VVX-3-2
Bredde uten deksel [mm]905 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulation connection size3/4"
Circulation pipe sizeØ18
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DekselalternativNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ28
DH-tilkoblingsstørrelse1"
DH-tilkoblingstypeInternal thread
DHW ActuatorAMV 33
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30 m³/h
DHW HEX typeT137H-1 60 G1"*20 H
DHW-reguleringstypeElectronic
DHW-rørstørrelseØ28
DHW-sirkuleringIncluded
DHW-styreenhet navnECL 310
DHW-tilkoblingsstørrelse1"
DHW-tilkoblingstypeInternal thread
Dybde uten deksel [mm]400 mm
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Egenskaper
Verdi
Forsyningsspenning [V]230.0 V
GodkjenningCE
HE-rørstørrelseØ28
HE-tilkoblingsstørrelse1"
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeXB06H+-1 80 G3/4"*20 H
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde uten deksel [mm]1063 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionCompact 28 MS VVX-3-2
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix Compact 28 MS VVX
SCIP dossier nr.7b7d63bd-ccb4-44e4-9ffb-af58204c9748
SCIP dossier produktnavnCompact 28 MS VVX-3-2
Station size typeType 3-2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]120 °C
TilkoblingsretningBottom
Tilkoblingstype sirkulasjonInternal thread
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt56 Kilogram
Nettovekt55 Kilogram
Volume384.806 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715628304854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm