Termix Compact 28 MS VVX, Type 3-2, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: ECL 310
144H3345
Product Type: Termix Compact 28 MS VVX, Type 3-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, VS2, AMV 150, AVQM, AMV 30
144H3345
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | District heating substation for indirect heating andinstantaneous domestic hot water. |
| Bredde uten deksel [mm] | 905 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulation connection size | 3/4" |
| Circulation pipe size | Ø18 |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| Dekselalternativ | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rørstørrelse | Ø28 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | 1" |
| DH-tilkoblingstype | Internal thread |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 6.30 m³/h |
| DHW HEX type | T137H-1 26 G1"*20 H |
| DHW-reguleringstype | Electronic |
| DHW-rørstørrelse | Ø28 |
| DHW-sirkulering | Yes |
| DHW-styreenhet navn | ECL 310 |
| DHW-tilkoblingsstørrelse | 1" |
| DHW-tilkoblingstype | Internal thread |
| Dybde uten deksel [mm] | 400 mm |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Forsyningsspenning [V] | 230.0 V |
| Godkjenning | CE |
| HE-rørstørrelse | Ø28 |
| HE-tilkoblingsstørrelse | 1" |
| HE-tilkoblingstype | Internal thread |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.5 m³/h |
| Heating controller name | ECL 310 |
| Heating HEX type | XB06H+-1 80 G3/4"*20 H |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| HEX varmloddingsmateriale | Brazed copper |
| Høyde uten deksel [mm] | 1063 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Compact 28 MS VVX-3-2 |
| Product line | Light Duty Stations |
| Produktgruppe | Small Stations |
| Produkttype | Termix Compact 28 MS VVX |
| SCIP dossier nr. | feab367a-ed7a-422f-80be-0230d7e623f8 |
| SCIP dossier produktnavn | Compact 28 MS VVX-3-2 |
| Station size type | Type 3-2 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 120 °C |
| Tilkoblingsretning | Bottom |
| Tilkoblingstype sirkulasjon | Internal thread |
| Trykk nominelt primær [bar] | 16 bar |
| UL mark | No |
| Varmereguleringstype | Electronic |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 53 Kilogram |
| Nettovekt | 52 Kilogram |
| Volume | 384.806 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562184695 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |