Substations, DSP2 FIX, Heating controller name: ECL 310
005L7019
DSP2 FIX SE DN65 STD VER.1
005L7019
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 10 °C |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | DSP2 FIX SE DN65 STD VER.1 |
| Capacity [KW] | 650.0 kW |
| Category name | Indirect heating and DHW substations |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulation pipe size | DN25 |
| Connection direction secondary | Top |
| Contains batteries | No |
| Dekselalternativ | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rørstørrelse | DN40 |
| DH-tilkoblingstype | welded |
| DHW circulation pump brand | Grundfos |
| DHW circulation pump type | ALPHA 2L 25-60N |
| DHW HEX type | XB12 |
| DHW-reguleringstype | Electronic |
| DHW-rørstørrelse | DN32 |
| DHW-sirkulering | Yes |
| DHW-styreenhet navn | ECL 310 |
| DHW-tilkoblingsstørrelse | 1 1/4" |
| DHW-tilkoblingstype | Internal thread |
| Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 230 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 230 V |
| HE-rørstørrelse | DN65 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| HE-tilkoblingstype | welded |
| Heating controller name | ECL 310 |
| Heating HEX type | XB52 |
| Heating pump brand | Grundfos |
| Heating pump type | Magna 3 40-150 F |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| HEX varmloddingsmateriale | Brazed copper |
| Konstruksjon | Standing |
| Material Description | DSP2 FIX SE DN65 STD ver.1 |
| Pakkebredde [mm] | 2000 mm |
| Pakkedybde [mm] | 800 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 2050 mm |
| PED-kategori | I |
| Pressure primary [bar] [Max] | 15 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produktgruppe | Substations |
| Produkttype | DSP2 FIX |
| Produsentens navn | Danfoss |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilkoblingsretning | Top |
| Tilkoblingstype sirkulasjon | Internal thread |
| Trykk nominelt primær [bar] | 16 bar |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 295 Kilogram |
| Nettovekt | 1 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 2037.189 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |