Danfoss logo
DSP2 FIX

Substations, DSP2 FIX, Heating controller name: ECL 310

005L7018

DSP2 FIX SE DN50 STD VER.1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Allowed temperature [˚C] [Min]10 °C
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseDSP2 FIX SE DN50 STD VER.1
Capacity [KW]470.0 kW
Category nameIndirect heating and DHW substations
China RoHS complianceOut of scope
Circulation pipe sizeDN25
Connection direction secondaryTop
Contains batteriesNo
DekselalternativNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseDN32
DH-tilkoblingstypewelded
DHW circulation pump brandGrundfos
DHW circulation pump typeALPHA 2L 25-60N
DHW HEX typeXB12
DHW-reguleringstypeElectronic
DHW-rørstørrelseDN25
DHW-sirkuleringYes
DHW-styreenhet navnECL 310
DHW-tilkoblingsstørrelse1"
DHW-tilkoblingstypeInternal thread
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]230 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]230 V
HE-rørstørrelseDN50
Egenskaper
Verdi
HE-tilkoblingstypeThread
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeXB52
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeMagna 3 40-120 F
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
KonstruksjonStanding
Material DescriptionDSP2 FIX SE DN50 STD ver.1
Pakkebredde [mm]1500 mm
Pakkedybde [mm]800 mm
Pakkehøyde [mm]1900 mm
PED-kategoriI
Pressure primary [bar] [Max]15 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeSubstations
ProdukttypeDSP2 FIX
Produsentens navnDanfoss
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilkoblingsretningTop
Tilkoblingstype sirkulasjonInternal thread
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt240 Kilogram
Nettovekt1 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume1582.103 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm