Substations, DSA2 WALL, 2F-1, 60 kW, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: AVTQ, DHW circulation: Yes
148L5010
DSA WALL 2F-1
148L5010
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | DSA WALL 2F-1 |
| Bredde med deksel [mm] | 650 mm |
| Bredde uten deksel [mm] | 800 mm |
| Capacity [KW] | 60.0 kW |
| Category name | Indirect heating substations |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulation connection size | DN15 |
| Circulation pipe size | DN15 |
| Connection direction secondary | Left / Right |
| Contains batteries | No |
| Dekkmateriale | White-lacquered steel sheet |
| Dekselalternativ | No |
| Delta P primær uten varmemåler [bar] [Min.] | 0.47 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rørstørrelse | DN25 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | DN25 |
| DH-tilkoblingstype | External thread |
| DHW circulation pump brand | Grundfos |
| DHW circulation pump type | UPS 25-60 N 180 |
| DHW HEX type | XB37M-20 |
| DHW-reguleringstype | Thermostatic |
| DHW-rørstørrelse | DN20 |
| DHW-sirkulering | Yes |
| DHW-styreenhet navn | AVTQ |
| DHW-tilkoblingsstørrelse | DN20 |
| DHW-tilkoblingstype | Internal thread |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 12 bar |
| Dybde med deksel [mm] | 650 mm |
| Dybde uten deksel [mm] | 650 mm |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 1.99 m³/h |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Godkjenning | CE |
| HE-rørstørrelse | DN20 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| HE-tilkoblingsstørrelse | DN25 |
| HE-tilkoblingstype | Internal thread |
| Heating controller name | ECL 310 |
| Heating HEX type | XB37L-10 |
| Heating pump brand | Grundfos |
| Heating pump type | UPM3 Auto L |
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| HEX varmelegering | 1.4404 |
| HEX varmloddingsmateriale | Brazed copper |
| Høyde med deksel [mm] | 1200 mm |
| Høyde uten deksel [mm] | 1200 mm |
| Isolasjonsmateriale | EPP |
| Konstruksjon | Wall mounted |
| Material Description | DSA 2F-1 WALL |
| Number of households [Max] | 2 |
| Number of households [Min] | 1 |
| Pakkebredde [mm] | 1200 mm |
| Pakkedybde [mm] | 800 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 800 mm |
| PED-kategori | § 4.3 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produktgruppe | Substations |
| Produkttype | DSA2 WALL |
| Produsentens navn | Danfoss |
| Substation version | 2F-1 |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 130 °C |
| Tilkoblingsretning | Primary - Right or left, Secondary - Top & Top |
| Tilkoblingstype sirkulasjon | Internal thread |
| Trykk nominelt primær [bar] | 16 bar |
| Trykk nominelt sekundær [bar] | 10 bar |
| UL mark | No |
| Varmereguleringstype | Electronic |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 80 Kilogram |
| Nettovekt | 60 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 492.343 Liter |
| EAN/UPC | 5715162738955 |