Danfoss logo
DSA WALL SWEDEN

Substations, DSA2 WALL, HE150 DHW80, 150 kW, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: ECL 310, DHW circulation: Yes

144B5037

DSA 2 WALL SE HE150 DHW80

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseDSA 2 WALL SE HE150 DHW80
Bredde med deksel [mm]650 mm
Bredde uten deksel [mm]800 mm
Capacity [KW]150.0 kW
Category nameIndirect heating substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulation connection sizeDN20
Circulation pipe sizeDN20
Connection direction secondaryLeft / Right
Contains batteriesNo
DekkmaterialeWhite-lacquered steel sheet
DekselalternativNo
Delta P primær uten varmemåler [bar] [Min.]1.44 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseDN32
DH-tilkoblingsstørrelseDN32
DH-tilkoblingstypeExternal thread
DHW circulation pump brandGrundfos
DHW circulation pump typeUPS 25-60 N 180
DHW HEX typeXB37M-20
DHW-reguleringstypeElectronic
DHW-rørstørrelseDN32
DHW-sirkuleringYes
DHW-styreenhet navnECL 310
DHW-tilkoblingsstørrelseDN25
DHW-tilkoblingstypeInternal thread
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Dybde med deksel [mm]650 mm
Dybde uten deksel [mm]650 mm
Flow primary [m3/h] [Max]1.44 m³/h
Forsyningsspenning [V] AC230 V
GodkjenningCE
HE-rørstørrelseDN25
Egenskaper
Verdi
HE-tilkoblingsstørrelseDN32
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeXB37L-10
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeMagna 3 25-100
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX varmelegering1.4404
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]1200 mm
Høyde uten deksel [mm]1200 mm
IsolasjonsmaterialeEPP
KonstruksjonWall mounted
Material DescriptionDSA 2 WALL SE HE150 DHW80
Number of households [Max]10
Number of households [Min]5
Pakkebredde [mm]1200 mm
Pakkedybde [mm]800 mm
Pakkehøyde [mm]800 mm
PED-kategori§ 3.3
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeSubstations
ProdukttypeDSA2 WALL
Produsentens navnDanfoss
Substation versionHE150 DHW80
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]115 °C
TilkoblingsretningPrimary - Right or left, Secondary - Top & Top
Tilkoblingstype sirkulasjonInternal thread
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt15 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Nettovekt15 Kilogram