Danfoss logo
DSA WALL POLAND

Substations, DSA2 WALL, 2F-3, 60 kW, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: ECL 310, DHW circulation: Yes

144B5020

DSA 2F-3 WALL

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseDSA 2F-3 WALL
Bredde med deksel [mm]650 mm
Bredde uten deksel [mm]800 mm
BruksområdeDistrict Heating
Capacity [KW]60.0 kW
Category nameIndirect heating and DHW substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulation connection sizeDN15
Circulation pipe sizeDN15
Connection direction secondaryLeft / Right
Contains batteriesNo
DekkmaterialeWhite-lacquered steel sheet
DekselalternativNo
Delta P primær uten varmemåler [bar] [Min.]0.47 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseDN25
DH-tilkoblingsstørrelseDN25
DH-tilkoblingstypeExternal thread
DHW circulation pump brandGrundfos
DHW circulation pump typeUPS 25-60 N 180
DHW HEX typeXB37M-20
DHW-reguleringstypeElectronic
DHW-rørstørrelseDN20
DHW-sirkuleringYes
DHW-styreenhet navnECL 310
DHW-tilkoblingsstørrelseDN20
DHW-tilkoblingstypeInternal thread
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Dybde med deksel [mm]650 mm
Dybde uten deksel [mm]650 mm
Flow primary [m3/h] [Max]1.99 m³/h
Forsyningsspenning [V] AC230 V
GodkjenningCE
HE-rørstørrelseDN20
Egenskaper
Verdi
HE-tilkoblingsstørrelseDN25
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeXB37L-10
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 Auto L
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX varmelegering1.4404
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]1200 mm
Høyde uten deksel [mm]1200 mm
IsolasjonsmaterialeEPP
KonstruksjonWall mounted
Material DescriptionDSA 2F-3 WALL
Number of households [Max]2
Number of households [Min]1
Pakkebredde [mm]1200 mm
Pakkedybde [mm]800 mm
Pakkehøyde [mm]800 mm
PED-kategori§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeSubstations
ProdukttypeDSA2 WALL
Produsentens navnDanfoss
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Substation version2F-3
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]130 °C
TilkoblingsretningPrimary - Right or left, Secondary - Top & Top
Tilkoblingstype sirkulasjonInternal thread
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt80 Kilogram
Nettovekt60 Kilogram
Volume492.343 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162743355
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm