Substations, DSA2 HOME, 2F-4 +ST, 65 kW, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: ECL 310
146B8016
DSA HOME 2F-4 + ST
146B8016
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Antall tappevannskretser | 1 |
| Antall varmekretser | 1 |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | DSA HOME 2F-4 + ST |
| Bredde med deksel [mm] | 810 mm |
| Bredde uten deksel [mm] | 800 mm |
| Bruksområde | District Heating |
| Capacity [KW] | 65.0 kW |
| Category name | Indirect heating and DHW substations |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulation connection size | G3/4" |
| Circulation pipe size | DN15 |
| Connection direction secondary | Left / Right |
| Contains batteries | No |
| Dekkmateriale | White-lacquered steel sheet |
| Dekselalternativ | Yes |
| Delta P primær uten varmemåler [bar] [Min.] | 25.00 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rørstørrelse | DN20 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | G3/4" |
| DH-tilkoblingstype | External thread |
| DHW circulation pump brand | Grundfos |
| DHW circulation pump type | UPM3 DHW 15-20 |
| DHW HEX type | XB06H-1 20 |
| DHW-reguleringstype | Electronic |
| DHW-rørstørrelse | DN15 |
| DHW-sirkulering | Yes |
| DHW-styreenhet navn | ECL 310 |
| DHW-tilkoblingsstørrelse | G3/4" |
| DHW-tilkoblingstype | Internal thread |
| Dybde med deksel [mm] | 350 mm |
| Dybde uten deksel [mm] | 350 mm |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 12.00 m³/h |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Godkjenning | CE |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| HE-rørstørrelse | DN20 |
| HE-tilkoblingsstørrelse | G3/4" |
| HE-tilkoblingstype | Internal thread |
| Heating controller name | ECL 310 |
| Heating HEX type | XB06L-1-16 |
| Heating pump brand | Grundfos |
| Heating pump type | UPM3 AUTO 15-70 |
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| HEX varmelegering | 1.4404 |
| HEX varmloddingsmateriale | Brazed copper |
| Høyde med deksel [mm] | 810 mm |
| Høyde uten deksel [mm] | 810 mm |
| Isolasjonsmateriale | PU Hard Foam+EPP |
| Material Description | DSA HOME 2F-4 |
| Number of households [Max] | 4 |
| Number of households [Min] | 1 |
| Pakkebredde [mm] | 1200 mm |
| Pakkedybde [mm] | 800 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 800 mm |
| PED-kategori | § 4.3 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 14 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produktgruppe | Substations |
| Produkttype | DSA2 HOME |
| Produsentens navn | Danfoss |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Substation version | 2F-4 +ST |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 130 °C |
| Tilkoblingsretning | Up |
| Tilkoblingstype sirkulasjon | Internal thread |
| Trykk nominelt primær [bar] | 14 bar |
| Trykk nominelt sekundær [bar] | 10 bar |
| UL mark | No |
| Varmereguleringstype | Electronic |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 60 Kilogram |
| Nettovekt | 40 Kilogram |
| Volume | 213.9 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162739495 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |