Danfoss logo
DSA HOME

Substations, DSA2 HOME, 2F-3, 65 kW, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: ECL 310

146B8015

DSA HOME 2F-3

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Antall tappevannskretser1
Antall varmekretser1
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseDSA HOME 2F-3
Bredde med deksel [mm]810 mm
Bredde uten deksel [mm]800 mm
BruksområdeDistrict Heating
Capacity [KW]65.0 kW
Category nameIndirect heating and DHW substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulation connection sizeG3/4"
Circulation pipe sizeDN15
Connection direction secondaryLeft / Right
Contains batteriesNo
DekkmaterialeWhite-lacquered steel sheet
DekselalternativYes
Delta P primær uten varmemåler [bar] [Min.]25.00 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseDN20
DH-tilkoblingsstørrelseG3/4"
DH-tilkoblingstypeExternal thread
DHW circulation pump brandGrundfos
DHW circulation pump typeUPM3 DHW 15-20
DHW HEX typeXB06H-1 20
DHW-reguleringstypeElectronic
DHW-rørstørrelseDN15
DHW-sirkuleringYes
DHW-styreenhet navnECL 310
DHW-tilkoblingsstørrelseG3/4"
DHW-tilkoblingstypeInternal thread
Dybde med deksel [mm]350 mm
Dybde uten deksel [mm]350 mm
Flow primary [m3/h] [Max]12.00 m³/h
Forsyningsspenning [V] AC230 V
GodkjenningCE
Egenskaper
Verdi
HE-rørstørrelseDN20
HE-tilkoblingsstørrelseG3/4"
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeXB06L-1-16
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 AUTO 15-70
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX varmelegering1.4404
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]810 mm
Høyde uten deksel [mm]810 mm
IsolasjonsmaterialePU Hard Foam+EPP
Material DescriptionDSA HOME 2F-3
Number of households [Max]4
Number of households [Min]1
Pakkebredde [mm]1200 mm
Pakkedybde [mm]800 mm
Pakkehøyde [mm]800 mm
PED-kategori§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]14 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeSubstations
ProdukttypeDSA2 HOME
Produsentens navnDanfoss
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Substation version2F-3
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]130 °C
TilkoblingsretningUp
Tilkoblingstype sirkulasjonInternal thread
Trykk nominelt primær [bar]14 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt60 Kilogram
Nettovekt40 Kilogram
Volume214.88 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162739501
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm