Danfoss logo
DID-62-L_267B1182_267B1185_267B1187

DID pre-configured stations, Top and bottom, 65 kW

267B1187

DID-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: DID pre-configured stations

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Air ventYes
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseDID-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version
Circulation pumpYes
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialeEPP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW capacity [kW] [Max]65 kW
DHW-styreenhet navnTD-21
Elektrisk kobling230V 50 Hz
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating capacity [kW] [Max]19 kW
Heating controller nameTD-21
Heating system typeFloor heating
Egenskaper
Verdi
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionDID-62 65 Kw L
MeteringPrepared for energy meter
Mixing circuit - controlThermostat
PipingStainless steel
Product lineSubsystems
ProduktgruppeFlat Stations
ProdukttypeDID pre-configured stations
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
Termisk ledeevne [W/mK]0.036 W/m-K
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]90 °C
TilkoblingsretningTop and bottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]16 bar
VarmereguleringstypeThermostatic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt33 Kilogram
Nettovekt31.5 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424658915
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm