DID pre-configured stations, Bottom, 65 kW
267B1181
DID-61, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: DID pre-configured stations
267B1181
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Air vent | Yes |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | DID-61, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version |
| Circulation pump | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| Dekkmateriale | EPP |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rørstørrelse | Ø20 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DH-tilkoblingstype | G int. Thread |
| DHW capacity [kW] [Max] | 65 kW |
| DHW-styreenhet navn | TD-21 |
| Elektrisk kobling | 230V 50 Hz |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Heating capacity [kW] [Max] | 19 kW |
| Heating controller name | TD-21 |
| Heating system type | Floor heating |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| HEX varmloddingsmateriale | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | DID-61 65 Kw L |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | Subsystems |
| Produktgruppe | Flat Stations |
| Produkttype | DID pre-configured stations |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strainer | Primary |
| Termisk ledeevne [W/mK] | 0.036 W/m-K |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 90 °C |
| Tilkoblingsretning | Bottom |
| Trykk nominelt primær [bar] | 16 bar |
| Trykk nominelt sekundær [bar] | 16 bar |
| Varmereguleringstype | Thermostatic |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 27 Kilogram |
| Nettovekt | 25.5 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424658854 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |