Danfoss logo
Akva Lux II VX, Type 3-2, 145F0353

Akva Lux II VXi (A237), Type 3-2, Heating controller name: ECL 310 / A237, DHW controller name: PTC2+P

145F0353

Product Type: Akva Lux II VXi (A237), Type 3-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310 / A237, AVQM 15, AMV 13, PTC2+P

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseAkva Lux VXi TYP3/2 PTC2 ECL310/A237 Gie
Bredde med deksel [mm]550 mm
Bredde uten deksel [mm]550 mm
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]2.0 bar
DekkmaterialePolypropylene
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeExternal thread
DHW capacity [kW] [Max]55 kW
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX typeXB06H-1 40
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringOptional
DHW-styreenhet navnPTC2+P
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeExternal thread
Differential pressure controllerIntegrated in control valve
Dybde med deksel [mm]360 mm
Dybde uten deksel [mm]360 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V] AC230 V
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
Egenskaper
Verdi
HE-tilkoblingstypeExternal thread
Heating ActuatorAMV 13
Heating capacity [kW]15 kW
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heating controller nameECL 310 / A237
Heating HEX typeXB06L-1 24
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 Auto 15-70 130
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]980 mm
Høyde uten deksel [mm]980 mm
In scope of WEEENo
IsolasjonsmaterialePolypropylene
Material DescriptionAkva Lux VXi TYP3/2 PTC2 ECL310/A237 Gie
Material Description (Short TeAkva Lux VXi, Type H3-W2, STW
Mixing circuit - controlPressure independent control valve
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeAkva Lux II VXi (A237)
Station size typeType 3-2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]120 °C
TilkoblingsretningTop and bottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]6 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt44 Kilogram
Nettovekt42 Kilogram
Volume217.5 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5714279482492
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm