Danfoss logo
145F0328_145F0329_145F0330_145F0331_145F0332_145F0333_145F0334_145F0335_145F0730_145F0731_145F0732_145F0297_145F0298_145F0707_145F0393_Akva Lux II VXi_w_insulation_cover

Akva Lux II VXi (A337), Type 1-2, Heating controller name: ECL 310 / A337, DHW controller name: PTC2+P

145F0731

Product Type: Akva Lux II VXi (A337), Type 1-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310 / A337, AVQM 15, AMV 13, PTC2+P

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseAkva Lux VXi , ECL310/A337, Type H1 - W2, StS, with safety function
Bredde med deksel [mm]550 mm
Bredde uten deksel [mm]550 mm
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]2.0 bar
DekkmaterialePolypropylene
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeExternal thread
DHW capacity [kW] [Max]55 kW
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
DHW HEX typeXB06H-1 40
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringOptional
DHW-styreenhet navnPTC2+P
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeExternal thread
Differential pressure controllerIntegrated in control valve
Dybde med deksel [mm]360 mm
Dybde uten deksel [mm]360 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V] AC230 V
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
Egenskaper
Verdi
HE-tilkoblingstypeExternal thread
Heating ActuatorAMV 13
Heating capacity [kW]20 kW
Heating Control valveAVQM 15
Heating controller nameECL 310 / A337
Heating HEX typeXB06H-1 26
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 Auto 15-70 130
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
HEX varmelegeringAISI 316
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]980 mm
Høyde uten deksel [mm]980 mm
In scope of WEEENo
IsolasjonsmaterialePolypropylene
Material DescriptionAkva Lux VXi 1-2STS ECL310/A337 STW
Material Description (Short TeAkva Lux VXi, Type H1-W2, StS, STW
Mixing circuit - controlECL 310 / AVQM / AMV
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeAkva Lux II VXi (A337)
Station size typeType 1-2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]120 °C
TilkoblingsretningTop and bottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]6 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt42 Kilogram
Nettovekt40 Kilogram
Volume2.175 Hectoliter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424585532
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm