Danfoss logo
 Akva Lux II VXe w cover_145F0589_145F0590_145F0591_145F0592_145F0593_145F0594_145F0594_145F0595_145F0596_1450597_145F0598

Akva Lux II VXe (A237), Type 1-1, Heating controller name: ECL 310 / A237, DHW controller name: PTC2+P

145F0638

Product Type: Akva Lux II VXe (A237), Type 1-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310 / A237, AHQM 15, AMV 13, PTC2+P

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Bredde med deksel [mm]550 mm
Bredde uten deksel [mm]550 mm
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]2.0 bar
DekkmaterialePolypropylene
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeExternal thread
DHW capacity [kW] [Max]41 kW
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX typeXB06H-1 26
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringOptional
DHW-styreenhet navnPTC2+P
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeExternal thread
Differential pressure controllerIntegrated in control valve
Dybde med deksel [mm]315 mm
Dybde uten deksel [mm]315 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V] AC230 V
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
Egenskaper
Verdi
HE-tilkoblingstypeExternal thread
Heating ActuatorAMV 13
Heating capacity [kW]20 kW
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heating controller nameECL 310 / A237
Heating HEX typeXB06H-1 26
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 Auto 15-70 130
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]932 mm
Høyde uten deksel [mm]932 mm
In scope of WEEENo
IsolasjonsmaterialePolypropylene
Material DescriptionAkva Lux Vxe, ECL310/A237, type1/1,2xSTW
Material Description (Short TeAkva Lux VXe, Type H1-W1, 2xSTW
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeAkva Lux II VXe (A237)
Station size typeType 1-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]120 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]6 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt43 Kilogram
Nettovekt42 Kilogram
Volume173.91 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424631604
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm