Akva Lux II VX2, 36/+60, Heating controller name: ECL 110/VS2/AMV150, DHW controller name: PTC2+P
145F0305
Product Type: Akva Lux II VX2, 36/+60, 16 bar, 110 °C, ECL 110 / VS 2 / AMV, PTC2+P
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Indirekte oppvarming og varmtvann i boliger
145F0305
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Additional information | Cover |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | Akva Lux VX2-22, ECL110, XB06H-1 36 /XB06H+60, with cover |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW HEX type | XB06H+-1 60 |
| DHW-reguleringstype | Flow/thermostatic |
| DHW-styreenhet navn | PTC2+P |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Heating controller name | ECL 110/VS2/AMV150 |
| Heating HEX type | XB06H-1-36 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| HEX varmelegering | AISI 316 |
| HEX varmloddingsmateriale | Brazed copper |
| Material Description | Akva Lux VX2-22, HEX 36/+60, ECL110 m.K |
| Mixing circuit - control | ECL 110 / VS 2 / AMV |
| Product line | Light Duty Stations |
| Produktgruppe | Small Stations |
| Produkttype | Akva Lux II VX2 |
| Station size type | 36/+60 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 110 °C |
| Trykk nominelt primær [bar] | 16 bar |
| UL mark | No |
| Varmereguleringstype | Electronic |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 49 Kilogram |
| Nettovekt | 47 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424503031 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |