Akva Lux II VX (Thermostatic), Type 2-1, Heating controller name: RAVK, DHW controller name: PTC2+P
004U8449
Product Type: Akva Lux II VX (Thermostatic), Type 2-1, 16 bar, 110 °C, RAVK, VMA 15, PTC2+P
004U8449
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Additional information | Cover |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | Akva Lux II VX type 2 DHW + type 1 HE |
| Bredde med deksel [mm] | 600 mm |
| Bredde uten deksel [mm] | 553 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| Contains batteries | No |
| DCW statisk trykk [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Dekkmateriale | White-lacquered steel sheet |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH-rørstørrelse | Ø18 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DH-tilkoblingstype | External thread |
| DHW capacity [kW] [Max] | 41 kW |
| DHW capacity [kW] [Min] | 32 kW |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| DHW HEX type | XB06H-1 40 |
| DHW-reguleringstype | Flow/thermostatic |
| DHW-rørstørrelse | Ø18 |
| DHW-sirkulering | Optional |
| DHW-styreenhet navn | PTC2+P |
| DHW-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DHW-tilkoblingstype | Internal thread |
| Differential pressure controller | AVPL |
| Dybde med deksel [mm] | 380 mm |
| Dybde uten deksel [mm] | 365 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| HE-rørstørrelse | Ø18 |
| HE-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| HE-tilkoblingstype | Internal thread |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Heat exchanger test pressure [bar] | 38 bar |
| Heating capacity [kW] | 30 kW |
| Heating Control valve | VMA 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.00 m³/h |
| Heating controller name | RAVK |
| Heating HEX type | XB06H-1 26 |
| Heating pump brand | Grundfos |
| Heating pump type | UPM3 Auto 15-70 130 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| HEX varmloddingsmateriale | Brazed copper |
| Høyde med deksel [mm] | 861 mm |
| Høyde uten deksel [mm] | 861 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Isolasjonsmateriale | EPDM |
| Material Description | Akva Lux II VX Type 2-1 ECS-CH Thermo |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II VX, Type H2-W1, Therm. |
| Number of households [Max] | 4 |
| Number of households [Min] | 1 |
| Pakkebredde [mm] | 840 mm |
| Pakkedybde [mm] | 620 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 420 mm |
| Product line | Light Duty Stations |
| Produktgruppe | Small Stations |
| Produkttype | Akva Lux II VX (Thermostatic) |
| Remarks | Indir. HE and DHW, thermostatic control |
| Station size type | Type 2-1 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 110 °C |
| Tilkoblingsretning | Top and bottom |
| Trykk nominelt primær [bar] | 16 bar |
| Trykk nominelt sekundær [bar] | 6 bar |
| UL mark | No |
| Varmereguleringstype | Thermostatic |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 47 Kilogram |
| Nettovekt | 45 Kilogram |
| Volume | 219.555 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162510827 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |