Danfoss logo
Substation type Akva Lux II VX

Akva Lux II VX (Thermostatic), Type 3-1, Heating controller name: RAVK, DHW controller name: PTC2+P

004U8447

Product Type: Akva Lux II VX (Thermostatic), Type 3-1, 16 bar, 110 °C, RAVK, VMA 15, PTC2+P

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Additional informationCover
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseAkva Lux II VX type 1 DHW + type 3 HE (floor heating)
Bredde med deksel [mm]600 mm
Bredde uten deksel [mm]553 mm
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]2.0 bar
DekkmaterialeWhite-lacquered steel sheet
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeExternal thread
DHW capacity [kW] [Max]41 kW
DHW capacity [kW] [Min]32 kW
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX typeXB06H-1 26
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringOptional
DHW-styreenhet navnPTC2+P
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeInternal thread
Differential pressure controllerAVPL
Dybde med deksel [mm]380 mm
Dybde uten deksel [mm]365 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V] AC230 V
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Egenskaper
Verdi
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating capacity [kW]10 kW
Heating Control valveVMA 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heating controller nameRAVK
Heating HEX typeXB06L-1 24
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 Auto 15-70 130
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]861 mm
Høyde uten deksel [mm]861 mm
In scope of WEEENo
IsolasjonsmaterialeWithout
Material DescriptionAkva Lux II VX typ1 DHW+type 3 HE, K
Material Description (Short TeAkva Lux II VX, Type H3-W1, Therm.
Number of households [Max]2
Number of households [Min]1
Pakkebredde [mm]840 mm
Pakkedybde [mm]620 mm
Pakkehøyde [mm]420 mm
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeAkva Lux II VX (Thermostatic)
RemarksIndir. FH and DHW, thermostatic control
Station size typeType 3-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]110 °C
TilkoblingsretningTop and bottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]6 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeThermostatic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt47 Kilogram
Nettovekt45 Kilogram
Volume219.555 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162510803
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm