Danfoss logo
145F0267_145F0269_145F0270_145F0271_145F0272_145F0273_145F0274_145F0276_145F0470_004U8275_004U8349_004U8350_004U8355_004U8356_004U8358_AkvaLuxIIVX_H2WP

Akva Lux II VX H2WP (A260), Type 1-1, Heating controller name: ECL 310 / A260, DHW controller name: PTC2+P

145F0267

Product Type: Akva Lux II VX H2WP (A260), Type 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 310 / A260, AHQM 15, AMV 13, PTC2+P

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Additional informationSafety function
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseAkva Lux II VX H2WP (ECL 310/A360.1d), Type H1/W1 with STW
Bredde med deksel [mm]700 mm
Bredde uten deksel [mm]650 mm
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]2.0 bar
DekkmaterialeWhite-lacquered steel sheet
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeExternal thread
DHW capacity [kW] [Max]41 kW
DHW capacity [kW] [Min]35 kW
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX typeXB06H-1 26
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringOptional
DHW-styreenhet navnPTC2+P
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeInternal thread
Differential pressure controllerIntegrated in control valve
Dybde med deksel [mm]380 mm
Dybde uten deksel [mm]365 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating circuit - pump brandGrundfos
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Gulvvarmekrets - pumpetypeUPM3 Auto 15-70 130
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
Egenskaper
Verdi
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating ActuatorAMV 13
Heating capacity [kW]20 kW
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heating controller nameECL 310 / A260
Heating HEX typeXB06H-1 26
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 Auto 15-70 130
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]861 mm
Høyde uten deksel [mm]818 mm
In scope of WEEENo
IsolasjonsmaterialeEPDM
Material DescriptionAkva Lux II VX H2 ECL310/A260 Typ1/1 KR+
Material Description (Short TeAkva Lux II VX H2, Type H1-W1, STW
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Pakkebredde [mm]840 mm
Pakkedybde [mm]800 mm
Pakkehøyde [mm]420 mm
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeAkva Lux II VX H2WP (A260)
Station size typeType 1-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]110 °C
TilkoblingsretningTop and bottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]6 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt47 Kilogram
Nettovekt45 Kilogram
Volume399.543 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5714279482621
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm