Akva Lux II VX (A237), Type 3-2, Heating controller name: ECL 210, DHW controller name: PTC2
004U8272
Product Type: Akva Lux II VX (A237), Type 3-2, 16 bar, 110 °C, ECL 210, PTC2
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Akva Lux II VX (A237)
004U8272
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | Akva Lux II VX HWP type 2 DHW + type 3 FH (XB 06L-1-24) |
| Bredde med deksel [mm] | 550 mm |
| Bredde uten deksel [mm] | 510 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DCW statisk trykk [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Dekkmateriale | White-lacquered steel sheet |
| Dekselalternativ | Included |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rørstørrelse | Ø18 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DH-tilkoblingstype | G ext. thread |
| DHW HEX type | XB06H-1 40 |
| DHW-reguleringstype | Flow/thermostatic |
| DHW-rørstørrelse | Ø18 |
| DHW-sirkulering | Optional |
| DHW-styreenhet navn | PTC2 |
| DHW-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DHW-tilkoblingstype | G int. Thread |
| Dybde med deksel [mm] | 381 mm |
| Dybde uten deksel [mm] | 365 mm |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| HE-rørstørrelse | Ø18 |
| HE-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| HE-tilkoblingstype | G int. Thread |
| Heat exchanger test pressure [bar] | 38 bar |
| Heating controller name | ECL 210 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Heating HEX type | XB06L-1 24 |
| Heating pump brand | Grundfos |
| Heating pump type | UPM3 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| HEX varmelegering | AISI 316 |
| HEX varmloddingsmateriale | Brazed copper |
| Høyde med deksel [mm] | 861 mm |
| Høyde uten deksel [mm] | 861 mm |
| Isolasjonsmateriale | Without |
| Material Description | AKVA LUX II VX HWP ECL210/A230 TYP3/2 K |
| Merknader | Indir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE, for floor HE w. safety function |
| Mixing circuit - control | ECL 210 / AHQM / AMV |
| Number of households [Max] | 4 |
| Number of households [Min] | 1 |
| Pakkebredde [mm] | 840 mm |
| Pakkedybde [mm] | 620 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 420 mm |
| Product line | Light Duty Stations |
| Produktgruppe | Small Stations |
| Produkttype | Akva Lux II VX (A237) |
| Station size type | Type 3-2 |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 110 °C |
| Tilkoblingsretning | Top and bottom |
| Trykk nominelt primær [bar] | 16 bar |
| Trykk nominelt sekundær [bar] | 3 bar |
| UL mark | Out of scope |
| Varmereguleringstype | Electronic |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 47 Kilogram |
| Nettovekt | 45 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162510384 |