Danfoss logo
004U8367_68_69_70_71_72_004U8339_004U8340_004U8341_004U8342_Akva Lux II VX HWP

Akva Lux II VX (A237), Type 1-2, Heating controller name: ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, DHW controller name: PTC2+P

004U8270

Product Type: Akva Lux II VX (A237), Type 1-2, 16 bar, 110 °C, ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, PTC2+P
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Akva Lux II VX (A237)

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Additional information2x Safety valvesCover
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseAkva Lux II VX HWP Type 2-1, ECL210, without insulation
Bredde med deksel [mm]550 mm
Bredde uten deksel [mm]510 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]2.0 bar
DekkmaterialeWhite-lacquered steel sheet
DekselalternativIncluded
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG ext. thread
DHW capacity [kW] [Max]55 kW
DHW capacity [kW] [Min]37 kW
DHW HEX typeXB06H-1 40
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringOptional
DHW-styreenhet navnPTC2+P
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Differential pressure controllerIntegrated
Dybde med deksel [mm]381 mm
Dybde uten deksel [mm]365 mm
Forsyningsspenning [V] AC230 V
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Egenskaper
Verdi
Heating capacity [kW] [Max]34 kW
Heating capacity [kW] [Min]8 kW
Heating controller nameECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150
Heating HEX typeXB06H-1 26
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 15-70 130 ZZA
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX varmelegeringAISI 316
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]861 mm
Høyde uten deksel [mm]861 mm
IsolasjonsmaterialeWithout
Material DescriptionAKVA LUX II VX HWP ECL210/A230 TYP1/2
MerknaderIndir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE
Mixing circuit - controlECL 210 / AHQM / AMV
Number of households [Max]4
Number of households [Min]1
Pakkebredde [mm]840 mm
Pakkedybde [mm]620 mm
Pakkehøyde [mm]420 mm
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeAkva Lux II VX (A237)
Station size typeType 1-2
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]110 °C
TilkoblingsretningTop and bottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]3 bar
UL markOut of scope
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt47 Kilogram
Nettovekt45 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162510360