Akva Lux II VX (A237), Type 1-1, Heating controller name: ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, DHW controller name: PTC2+P
004U8267
Product Type: Akva Lux II VX (A237), Type 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, PTC2+P
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Akva Lux II VX (A237)
004U8267
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Additional information | 2x Safety valvesCover |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | Akva Lux II VX HWP Type 1-1, ECL210, without insulation |
| Bredde med deksel [mm] | 550 mm |
| Bredde uten deksel [mm] | 510 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DCW statisk trykk [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Dekkmateriale | White-lacquered steel sheet |
| Dekselalternativ | Included |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH-rørstørrelse | Ø18 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DH-tilkoblingstype | G ext. thread |
| DHW capacity [kW] [Max] | 55 kW |
| DHW capacity [kW] [Min] | 37 kW |
| DHW HEX type | XB06H-1 26 |
| DHW-reguleringstype | Flow/thermostatic |
| DHW-rørstørrelse | Ø18 |
| DHW-sirkulering | Optional |
| DHW-styreenhet navn | PTC2+P |
| DHW-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DHW-tilkoblingstype | G int. Thread |
| Differential pressure controller | Integrated |
| Dybde med deksel [mm] | 381 mm |
| Dybde uten deksel [mm] | 365 mm |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| HE-rørstørrelse | Ø18 |
| HE-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| HE-tilkoblingstype | G int. Thread |
| Heat exchanger test pressure [bar] | 38 bar |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Heating capacity [kW] [Max] | 34 kW |
| Heating capacity [kW] [Min] | 8 kW |
| Heating controller name | ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150 |
| Heating HEX type | XB06H-1 26 |
| Heating pump brand | Grundfos |
| Heating pump type | UPM3 15-70 130 ZZA |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| HEX varmelegering | AISI 316 |
| HEX varmloddingsmateriale | Brazed copper |
| Høyde med deksel [mm] | 861 mm |
| Høyde uten deksel [mm] | 861 mm |
| Isolasjonsmateriale | Without |
| Material Description | Akva Lux II VX ECL210/A237 TYP1/1 K |
| Merknader | Indir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE |
| Mixing circuit - control | ECL 210 / AHQM / AMV |
| Number of households [Max] | 2 |
| Number of households [Min] | 1 |
| Pakkebredde [mm] | 840 mm |
| Pakkedybde [mm] | 620 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 420 mm |
| Product line | Light Duty Stations |
| Produktgruppe | Small Stations |
| Produkttype | Akva Lux II VX (A237) |
| Station size type | Type 1-1 |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 110 °C |
| Tilkoblingsretning | Top and bottom |
| Trykk nominelt primær [bar] | 16 bar |
| Trykk nominelt sekundær [bar] | 3 bar |
| UL mark | No |
| Varmereguleringstype | Electronic |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 47 Kilogram |
| Nettovekt | 45 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162510339 |