Danfoss logo
Termix BVX-FI RO (T/E 2-1, T/E 2-2, T/E 2-3, SEK E 2-1, SEK E 2-2, SEK E 2-3)

Termix BVX FI RO, Type 2-1, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: RAVK

144H2789

Product Type: Termix BVX FI RO, Type 2-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, VS2, AMV 150, RAVK

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating & DHW tank
BeskrivelseSubstation - Indirect Heating + DHW cylinder
Bredde med deksel [mm]560 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulation connection size3/4"
Circulation pipe sizeØ18
Connection direction secondaryTop
Contains batteriesNo
DekkmaterialeWhite-lacquered steel sheet
DekselalternativIncluded
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeInternal thread
DHW tank circuit - controlThermostatic
DHW-reguleringstypeThermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringOptional
DHW-styreenhet navnRAVK
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeInternal thread
Dybde med deksel [mm]570 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V]230.0 V
GodkjenningCE
Egenskaper
Verdi
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeXB06H+-1 20 G3/4"*20 H
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Hot water tank volume [l]105 L
Høyde med deksel [mm]1910 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionTermix BVX-FI RO T/E 2-1
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix BVX FI RO
SCIP dossier nr.f2dff560-996e-4ce6-b4f7-b3c2cfbd5778
SCIP dossier produktnavnTermix BVX-FI RO T/E 2-1
Station size typeType 2-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tank materialEnamelled steel
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]120 °C
TilkoblingsretningTop
Tilkoblingstype sirkulasjonInternal thread
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt125 Kilogram
Nettovekt125 Kilogram
Volume0.684 Cubic meter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706561322586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm