Termix BVX FI RO, Type 2-2, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: RAVK
144H2377
Product Type: Termix BVX FI RO, Type 2-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, VS2, AMV 150, RAVK
144H2377
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & DHW tank |
| Beskrivelse | Substation - Indirect Heating + DHW cylinder |
| Bredde med deksel [mm] | 560 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulation connection size | 3/4" |
| Circulation pipe size | Ø18 |
| Connection direction secondary | Top |
| Contains batteries | No |
| Dekkmateriale | White-lacquered steel sheet |
| Dekselalternativ | Included |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH-rørstørrelse | Ø18 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DH-tilkoblingstype | Internal thread |
| DHW tank circuit - control | Thermostatic |
| DHW-reguleringstype | Thermostatic |
| DHW-rørstørrelse | Ø18 |
| DHW-sirkulering | Optional |
| DHW-styreenhet navn | RAVK |
| DHW-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DHW-tilkoblingstype | Internal thread |
| Dybde med deksel [mm] | 570 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Forsyningsspenning [V] | 230.0 V |
| Godkjenning | CE |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| HE-rørstørrelse | Ø18 |
| HE-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| HE-tilkoblingstype | Internal thread |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating controller name | ECL 310 |
| Heating HEX type | XB06H+-1 30 G3/4"*20 H |
| HEX varmloddingsmateriale | Brazed copper |
| Hot water tank volume [l] | 105 L |
| Høyde med deksel [mm] | 1910 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Termix BVX-FI RO T/E 2-2 |
| Product line | Light Duty Stations |
| Produktgruppe | Small Stations |
| Produkttype | Termix BVX FI RO |
| SCIP dossier nr. | d457aeb9-ee89-4efe-84f2-52db46c8e7f5 |
| SCIP dossier produktnavn | Termix BVX-FI RO T/E 2-2 |
| Station size type | Type 2-2 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tank material | Enamelled steel |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 120 °C |
| Tilkoblingsretning | Top |
| Tilkoblingstype sirkulasjon | Internal thread |
| Trykk nominelt primær [bar] | 16 bar |
| UL mark | No |
| Varmereguleringstype | Electronic |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 125 Kilogram |
| Nettovekt | 125 Kilogram |
| Volume | 0.684 Cubic meter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561321718 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |