Danfoss logo
Termix BVX-FI RO SEK 2-1 144H2382 - 2-2 144H2383 - 2-3 STW 144H2384

Termix BVX FI RO SEK, Type 2-1, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: ECL 310

144H2382

Product Type: Termix BVX FI RO SEK, Type 2-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, VS2, AMV 150, VS2, AMV 150

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating & DHW tank
BeskrivelseTermix BVX-FI RO SEK E 2-1
Bredde med deksel [mm]560 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulation connection size3/4"
Circulation pipe sizeØ18
Connection direction secondaryTop
Contains batteriesNo
DekkmaterialeWhite-lacquered steel sheet
DekselalternativIncluded
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeInternal thread
DHW ActuatorAMV 150
DHW Control valveVS2
DHW tank circuit - controlElectronic
DHW-reguleringstypeElectronic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringOptional
DHW-styreenhet navnECL 310
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeInternal thread
Differential pressure controllerAVPB-F
Dybde med deksel [mm]570 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V]230.0 V
Egenskaper
Verdi
GodkjenningCE
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeXB06H+-1 20 G3/4"*20 H
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Hot water tank volume [l]105 L
Høyde med deksel [mm]1910 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionTermix BVX-FI RO SEK E 2-1
Mixing circuit - controlN/A
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix BVX FI RO SEK
SCIP dossier nr.6d0c622a-78a0-4833-9c72-7858c918d740
SCIP dossier produktnavnTermix BVX-FI RO SEK E 2-1
Station size typeType 2-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tank materialEnamelled steel
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]120 °C
TilkoblingsretningTop
Tilkoblingstype sirkulasjonInternal thread
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt150 Kilogram
Nettovekt120 Kilogram
Volume687.6 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706561321732
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm