Comfort A, 120L/H16, Heating controller name: ECL 120, DHW controller name: RAVK
145G3157
Product Type: Comfort A, 120L/H16, 16 bar, 110 °C, ECL 120, VS2 15, AMV 150, RAVK
145G3157
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Additional information | Cover |
| Application type | Indirect Heating & DHW tank |
| Beskrivelse | Comfort A GVXe120 XB06H16 HOFOR u/kappe |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH-rørstørrelse | Ø18 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DH-tilkoblingstype | External thread |
| DHW Control valve | VMA 15 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 0.63 m³/h |
| DHW-reguleringstype | Thermostatic |
| DHW-rørstørrelse | Ø18 |
| DHW-styreenhet navn | RAVK |
| DHW-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DHW-tilkoblingstype | Internal thread |
| Differential pressure controller | AVP-F |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| HE-rørstørrelse | Ø18 |
| HE-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| HE-tilkoblingstype | Internal thread |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.00 m³/h |
| Heating controller name | ECL 120 |
| Heating HEX type | XB06H-1 16 |
| Heating pump brand | Grundfos |
| Heating pump type | UPM3 Auto 15-70 130 |
| HEX varmloddingsmateriale | Brazed copper |
| Hot water tank volume [l] | 120 L |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Comfort A GVXe120 XB06H16 HOFOR u/kappe |
| Material Description (Short Te | Comfort A GVXe, 120L, XB06H16, Cover, HOFOR |
| Product line | Light Duty Stations |
| Produktgruppe | Small Stations |
| Produkttype | Comfort A |
| Station size type | 120L/H16 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 110 °C |
| Tilkoblingsretning | Bottom |
| Trykk nominelt primær [bar] | 16 bar |
| Trykk nominelt sekundær [bar] | 6 bar |
| UL mark | No |
| Varmereguleringstype | Electronic |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 165 Kilogram |
| Nettovekt | 155 Kilogram |
| Volume | 1014 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162521939 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |