Danfoss logo
 Comfort A VVXe-GVXe

Comfort A, 70L/H26, Heating controller name: ECL 120, DHW controller name: RAVK

145G3151

Product Type: Comfort A, 70L/H26, 16 bar, 110 °C, ECL 120, VS2, AMV 150, RAVK

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Additional informationCover
Application typeIndirect Heating & DHW tank
BeskrivelseComfort A GVXe70L XB06H26 STD u/kappe
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeExternal thread
DHW Control valveVMA 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.00 m³/h
DHW-reguleringstypeThermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-styreenhet navnRAVK
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeInternal thread
Differential pressure controllerAVPL
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V] AC230 V
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Egenskaper
Verdi
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heating controller nameECL 120
Heating HEX typeXB06H-1 26
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 Auto 15-70 130
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Hot water tank volume [l]70 L
Material DescriptionComfort A GVXe70L XB06H26 STD u/kappe
Material Description (Short TeComfort A GVXe, 70L, XB06H26, Cover, STD
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeComfort A
Station size type70L/H26
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur anbefalt [°C]120 °C
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]110 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]6 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt125 Kilogram
Nettovekt120 Kilogram
Volume911.625 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162521960
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm