Danfoss logo
145F4462_VXe_SLS_Haube02

VXe SLS (A237), Type 2-1, Heating controller name: ECL 310 / A237, DHW controller name: ECL 310 / A237

145F0667

Product Type: VXe SLS (A237), Type 2-1, 16 bar, 120 °C, AVQM 15, ECL 310 / A237, AMV 10

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating & DHW Charging
BeskrivelseVXe SLS Sek ECL310/A237 Typ 2/1
Bredde med deksel [mm]550 mm
Bredde uten deksel [mm]550 mm
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialePolypropylene
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeExternal thread
DHW HEX typeXB06H-1 26
DHW tank circuit - controlECL 310 + Pump
DHW tank circuit - pump brandGrundfos
DHW tank circuit - pump typeUPM3 15-50 130 CIL3
DHW-reguleringstypeElectronic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-styreenhet navnECL 310 / A237
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeExternal thread
Differential pressure controllerIntegrated in control valve
Dybde med deksel [mm]315 mm
Dybde uten deksel [mm]315 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V] AC230 V
HE-rørstørrelseØ18
Egenskaper
Verdi
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Heating controller nameECL 310 / A237
Heating HEX typeXB06H-1 40
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 Auto 15-70 130
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]785 mm
Høyde uten deksel [mm]785 mm
In scope of WEEENo
IsolasjonsmaterialePolypropylene
Material DescriptionVXe SLS Sek ECL310/A237 Typ 2/1
Material Description (Short TeVXe SLS, Type 2-1, ECL 310/A237
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeVXe SLS (A237)
Station size typeType 2-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]120 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt40 Kilogram
Nettovekt38 Kilogram
Volume173.91 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162515044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm