Danfoss logo
DSA HRU, One-tank solution, Indirect heating substations

DSA HRU, One-tank solution, Heat recovery unit, Heating demand capacity [kW]: 54, Heat recover (CO2) capacity [kW]: 100, Heat resale option: NO

146B9401

DSA HRU 2 T1 HE 54 CO2 100

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Additional informationOne-tank solution
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeHeat recovery unit
BeskrivelseDSA HRU 2 T1 HE 54 CO2 100
Bredde uten deksel [mm]1500 mm
BruksområdeA6
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryUp
Contains batteriesNo
DatakommunikasjonModBus
DekselalternativNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseDN25
DH-tilkoblingsstørrelse1"
DH-tilkoblingstypeThread
Driftstemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Dybde uten deksel [mm]800 mm
Flow primary [m3/h] [Max]0.62 m³/h
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]230 V
GodkjenningCE
HE-rørstørrelseDN25
HE-tilkoblingsstørrelse1"
Egenskaper
Verdi
HE-tilkoblingstypeThread
Heat recover (CO2) capacity [kW]100 kW
Heat resale optionNO
Heating controller nameECL310 (P510.12)
Heating demand capacity [kW]54 kW
Heating HEX typeXB37H-1 20
HEX varmelegering1.4404
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde uten deksel [mm]2000 mm
IsolasjonsmaterialePU Hard Foam
Material DescriptionDSA HRU 2 T1 HE 54 CO2 100
PED-kategoriI
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeSubstations
ProdukttypeDSA HRU
Produsentens navnDanfoss
Storage tank quantity1 pc
Storage tank volume500.0 L
Substation versionA6
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt540 Kilogram
Nettovekt500 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume2152.163 Liter
EAN/UPC5715162903865